Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°C / mm / kg

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
2198UOI045P60-67x24

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, zincado cromado, eje remachado, Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
1.77 "
Ancho de bandaje
0.71 "
Tamaño de la pletina
2.64 x 0.94 "
Altura total
1.91 "
Capacidad de carga
120 LBS