Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
IEP180x50-Ø20

núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión

Diámetro de la rueda (mm)
180 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
60 mm
Capacidad de carga
400 kg