Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3875ZJJ160P30 LEFT

Ruedas de rampa con freno automático de rueda Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de matería sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
186 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3875ZJJ160P30 RIGHT

Ruedas de rampa con freno automático de rueda Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de matería sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Agujero pasante
13 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
186 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3875ZJJ160P63 LEFT

Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de matería sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
191 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3875ZJJ160P63 RIGHT

Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de matería sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Tamaño de la pletina
137 x 105 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
191 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3875ZJJ160R05 LEFT

Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de matería sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
190 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3875ZJJ160R05 RIGHT

Ruedas de rampa con freno automático de rueda , Soporte de acero prensado, zincadas, cabeza giratoria formada por un cojinete de bolas de doble hilera, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de matería sintética, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), con placas anti-hilos, cojinete de rodillos.

Diseñado para funcionar en las siguientes medidas de rampa: ancho de ranuras: aprox.: 2,75 mm, distancia entre las ranuras: aprox.5,7 mm, profundidad de las ranuras: > 10 mm. .

Sugerencia:
Capacidad de carga 160 kg por rueda en superficies lisas, 40 kg por rueda en asfalto. El uso en superficies desiguales(boquetes, juntas, tapas, etc) puede afectar a la espectativa de vida de las ruedas.

Diámetro de la rueda (mm)
160 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Longitud de la espiga
28 mm
Desplazamiento giratorio
55 mm
Altura total
190 mm