Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
9950STP500P68

Rueda giratoria, Soporte y pletina de hierro fundido, soldado, zincado cromado, cabeza giratoria con un rodamiento axial rígido, protegido, cabeza giratoria atornillada, con tornillo remachado, con engrasador, eje de rueda atornillado.

Núcleo de rueda de acero estampado, soldado, barnizado, alta carga, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
500 mm
Ancho de bandaje
80 mm
Tamaño de la pletina
270 x 250 mm
Desplazamiento giratorio
130 mm
Altura total
610 mm
Capacidad de carga
6000 kg