Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
3648IEP125P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648ITP125P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648ITP125P63 SH80

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648TOO125P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648TOP125P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
3648UER125P63

Rueda fija, Soporte de acero prensado, zincado azul, eje de la rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de: goma elástica, negra, cojinete de rodillos, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
137 x 115 mm
Altura total
178 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688IEP125P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688ITP125P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688ITP125P63 SH80

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688TOO125P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
4688TOP125P63

Rueda fija, Horquilla de chapa de acero, pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
140 x 110 mm
Altura total
164 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688FTP125P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688IEP125P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de goma elástica negra vulcanizada, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
300 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688ITP125P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de aluminio, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOO125P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida resistente, cojinete liso, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9688TOP125P63

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
135 x 110 mm
Altura total
170 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958FTP125P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, núcleo de rueda de hierro fundido, barnizado, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
1100 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
9958TOP125P65

Rueda fija, Horquilla y pletina soldadas juntas, chapa de acero pesado, zincado cromado, eje de rueda atornillado, Núcleo de rueda de poliamida, para alta carga, cojinete de bolas de precisión, pletina de fijación

Diámetro de la rueda (mm)
125 mm
Ancho de bandaje
50 mm
Tamaño de la pletina
200 x 160 mm
Altura total
205 mm
Capacidad de carga
1400 kg