Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
POR108x36-Ø12

Núcleo de rueda de polipropileno, cojinete de rodillos

Diámetro de la rueda (mm)
108 mm
Ancho de bandaje
36 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
44.4 mm
Capacidad de carga
160 kg