Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
DIK075x25-Ø6

Núcleo de rueda de chapa de acero, zincado cromado, bandaje de goma gris, no deja huella, cojinete de bolas con doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
28 mm
Capacidad de carga
55 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
DYK075x25-Ø6

Núcleo de rueda de chapa de acero prensado, bandaje de goma negra, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
28 mm
Capacidad de carga
55 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP075x40-Ø20 NL40

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
40 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
40 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP075x62-Ø20 NL62

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
62 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
62 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP075x75-Ø20

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
75 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
75 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP075x95-Ø20 NL95

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
95 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
95 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJE075x25-Ø8

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, sin dejar huella, cojinete de doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
28.4 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJO075x25-Ø8

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
26.5 mm
Capacidad de carga
75 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
PJP075x25-Ø6

Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, con antihilos

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
6 mm
Longitud de cubo
28.4 mm
Capacidad de carga
75 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP075x40-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
40 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP075x62-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
62 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP075x70-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
70 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP075x75-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
75 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP075x90-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
90 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
500 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP075x95-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
95 mm

Ø47x14 mm
Capacidad de carga
550 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
UAE075x25-Ø8

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
28.4 mm
Capacidad de carga
50 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
YGO075x25-Ø8

Núcleo de rueda de polipropileno, antiestático, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, buje liso

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
26.5 mm
Capacidad de carga
75 kg