Catálogo Online


Petición
Imprimir
Búsqueda
°F / " / LBS

Selección de productos:

Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x100-Ø20

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
100 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x100-Ø20 NL96

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
96 mm
Datos de conexión
Ø47x16 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x100-Ø25 NL96

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
25 mm
Longitud de cubo
96 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x28-Ø12 NL26

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
28 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
26 mm
Datos de conexión
Ø32x11 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x34-Ø12 NL32

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
34 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
32 mm
Datos de conexión
Ø32x11 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x60-Ø20 NL62

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
62 mm
Datos de conexión
Ø47x14 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x62-Ø20 NL62

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
62 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
62 mm
Datos de conexión
Ø47x14 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x66-Ø20 NL72

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
66 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
72 mm
Datos de conexión
Ø47x12 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x70-Ø20 NL66

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
66 mm
Datos de conexión
Ø47x16 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x70-Ø20 NL70

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
70 mm
Datos de conexión
Ø47x14 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x76-Ø20 NL76

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
76 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
76 mm
Datos de conexión
Ø47x14 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETP082x76-Ø20 NL83

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
76 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
83 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX082x100-Ø20 NL102 - Type B

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
102 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX082x100-Ø20 NL105 - Type E

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Taladro de cubo
17 mm
Longitud de cubo
75 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX082x60-Ø12 NL64,7 - Type B

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
65 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX082x70-Ø17 NL75 - Type E

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
17 mm
Longitud de cubo
75 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX082x70-Ø20 NL72 - Type B

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Taladro de cubo
20 mm
Longitud de cubo
72 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
ETX082x95-Ø20 NL99,7 - Type B

Centro de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinte de bolas a precisión estanco

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
95 mm
Taladro de cubo
12 mm
Longitud de cubo
100 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x100-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Datos de conexión
Ø47x14 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x100-Ø47x16

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Datos de conexión
Ø47x16 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x100-Ø47x16.8

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
100 mm
Datos de conexión
Ø47x16,8 mm
Capacidad de carga
800 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x30-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
30 mm
Datos de conexión
Ø47x14 mm
Capacidad de carga
350 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x34-Ø32x11.2

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
34 mm
Datos de conexión
Ø32x11,5 mm
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x34-Ø32x11.5

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
34 mm
Datos de conexión
Ø32x11,5 mm
Capacidad de carga
400 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x60-Ø47X14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Datos de conexión
Ø47X14 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x60-Ø47x15.5

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
60 mm
Datos de conexión
Ø47x15,5 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x62-Ø47x13

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
62 mm
Datos de conexión
Ø47x13 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x62-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
62 mm
Datos de conexión
Ø47x14 mm
Capacidad de carga
600 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x66-Ø47x12

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
66 mm
Datos de conexión
Ø47x12 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x66-Ø47x16

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
66 mm
Datos de conexión
Ø47x16 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x68-Ø47x24

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
68 mm
Datos de conexión
Ø47x24 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x70-Ø47x12

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Datos de conexión
Ø47x12 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x70-Ø47x13

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Datos de conexión
Ø47x13 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x70-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Datos de conexión
Ø47x14 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x70-Ø47x16

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Datos de conexión
Ø47x16 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x70-Ø47x16.8

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Datos de conexión
Ø47x16,8 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x70-Ø47x18

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
70 mm
Datos de conexión
Ø47x18 mm
Capacidad de carga
700 kg
 
Por favor, ¡haga clic aquí!
RK.ETP082x75-Ø47x14

Núcleo de rueda de acero, bandaje de poliuretano fundido, cojinete de bolas de precisión. Capacidad de carga en una superficie lisa y nivelada..

Diámetro de la rueda (mm)
82 mm
Ancho de bandaje
75 mm