Plano 2D
|
|
5520POI042L51-8
EAN 4031582338645
Rueda giratoria, Soporte de poliamida.
Núcleo de rueda de polipropileno, buje liso, con agujero para admisión de fijaciones especificas para muebles
| Resistencia a la rodadura |
 |
| Ruido de movimiento |
 |
| Desgaste |
 |
| Resistente a la temperatura |
 |
| Protección contra el óxido |
 |
Pedido on-line
|
|
Precio:
|
Euros por unidad con IVA
|
|
|
(Descuento)
|
|
Cantidad a pedir:
|
|
|
|
|
Datos técnicos
|
|
Diámetro de la rueda
|
42 mm |
|
Ancho de la rueda
|
6 mm |
|
Dureza del bandaje
|
Shore D 65 |
|
Ancho de la rueda
|
37 mm |
|
Agujero pasante
|
8 mm |
|
Radio giratorio
|
39 mm |
|
Diám.d. radio giratorio
|
78 mm |
|
Altura total
|
49 mm |
|
Temperatura
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12528 |
|
Capacidad de carga
|
30 kg |
|
Cap. de carga estática
|
60 kg |
|
|
|
|