Zurück zum Suchergebnis
Agrandar la foto
Versiones
5920UOI065B10 DOM23
Plano 2D
5923UOI065B10 DOM23
EAN 4031582311044

Rueda giratoria con autofreno, Soporte de poliamida.

Núcleo de rueda de poliamida, buje liso, Espiga con anillo opresor

Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Resistente a la temperatura
Protección contra el óxido
Pedido on-line
Precio:
Euros por unidad con IVA
(Descuento)
Cantidad a pedir:
Datos técnicos
Diámetro de la rueda
65 mm
Ancho de la rueda
7 mm
Dureza del bandaje
Shore D 75
Ancho de la rueda
46 mm
Espiga con anillo opresor
11 x 20 mm
Diámetro de domo
23 mm
Radio giratorio
53 mm
Diám.d. radio giratorio
106 mm
Altura total
72 mm
Temperatura
- 20 / + 60 Â°C
Norma
EN 12529