Accesorios - 5976UAE075P54

Por favor, ¡haga clic aquí!
UAE075x25-Ø8     

Núcleo de rueda de poliamida, bandaje de poliuretano inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas con doble cono

Diámetro de la rueda (mm)
75 mm
Ancho de bandaje
25 mm
Taladro de cubo
8 mm
Longitud de cubo
28.4 mm
Capacidad de carga
50 Kg