|
6976PJH075P54

EAN 4031582311280
Rueda giratoria con freno central total, Soporte de aluminio, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, hilera superior: bolas de acero inoxidable, hilera inferior: bolas de POM, eje de rueda atornillado.
Núcleo de rueda de polipropileno, bandaje de TENTEprene (goma termoplástica), gris, no deja huella, con placas anti-hilos, buje liso, pletina de fijación
|
|
|
Diámetro de la rueda
|
2.95 " |
|
Ancho de la rueda
|
0.98 " |
|
Dureza del bandaje
|
Shore A 87 |
|
|
Medida de pletina
|
2.76 x 2.17 " |
|
Distancia de agujeros
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Diámetro de agujero
|
0.22 " |
|
Desplazamiento
|
1.10 " |
|
Diám.d. radio giratorio
|
5.16 " |
|
Altura total
|
4.02 " |
|
|
Temperatura
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Peso de la rueda
|
0.791 LBS |
|
Capacidad de carga
|
220 LBS |
|
Cap. de carga estática
|
440 LBS |
|
|
|